散装电缆的连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 |
|---|
28174828、28174798、28174755、28171801 |
连接说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
散装电缆 | 连接取决于安装拓扑结构 | ||||
| 混合安装用于
| 混合安装用于
| 混合安装用于
| ||
PA混合电缆 | PAC混合电缆 | PSC混合电缆仅允许使用2芯STO接头(双极正负极通断,双通道串行正极通断,单极正极通断)。参见“安全功能项目设计”一章。 | |||
导线颜色 | 标志 | 信号
| 说明 | ||
棕色 | L1 | U | 电源相L1连接 | ||
黑色 | L2 | V | 电源相L2连接 | ||
灰色 | L3 | W | 电源相L3连接 | ||
绿色/黄色 | - | PI | 地线连接 | ||
棕色 | - | +24V/ STO_P | +DC 24 V | STO_P (STO+) | |
蓝色 | - | 0V24/ STO_M | 0V24参考电位 | STO_M (STO-) | |
黄色 | - | TX+ | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 以太网TX+ | |
橙色 | - | TX- | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 以太网TX- | |
白色 | - | RX+ | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 以太网RX+ | |
蓝色 | - | RX- | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 以太网RX- | |
