电缆截面2.5 mm2

用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28129326

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

2.5 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:黑色/绿色

 

M23,母头,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28127587

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

2.5 mm2

AC 500 V

裸露

 

M23,母头,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28114396

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

可变

2.5 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:黑色/绿色

 

M23,母头,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28127560

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

可变

2.5 mm2

AC 500 V

裸露

 

M23,母头,编码环:黑色/绿色