调试提示
调试前,先执行下列操作步骤:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
- 触摸前先让设备充分冷却。
- 切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 电源接触器的电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
- 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
- 注意下列提示。
- 只有接受过培训的专业人员方可执行安装。
- 必须根据功能进行合适的设置。
- 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
- 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
- 必要时取下LED指示灯的涂漆保护膜。
- 必要时将涂漆保护膜从铭牌上取下。
- 出厂时带客户自定义参数组 (.../P...) 的产品款型可以自动启动。
提示

没有制动器的异步电机在预磁化过程中会引发对中过程,从而导致转子移动。
更多的信息