Tempo de resposta ao relatar a violação do valor máximo por meio de comunicação segura

Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo

Norma de cálculo Tempo de resposta

SSx-r

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys

SLS com resposta à irregularidade parametrizada:

  • STO

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3 No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

SSM

T_ENC_VEL + T_Sys

SDI

T_ENC_POS + 2 × T_Sys

SSR com resposta à irregularidade parametrizada:

  • STO

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3 No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_ENC_VEL + T_Sys

SLI

T_ENC_VEL + 2 × T_Sys