Dados de saída de processo

Byte

Bit

Nome

Valor

Descrição

0

0

STO

0

Ativar STO.

1

Desativar STO.

1

Liberação de passo SLI

0

Bloqueio do movimento passo a passo.

1

Liberação de um passo.

No flanco 0 → 1, o valor da posição atual é armazenado como valor de referência.

2

Reserva

3

Reserva

 

 

4

Modo silencioso

0

Desativar modo silencioso da irregularidade do encoder.

1

Ativar modo silencioso da irregularidade do encoder.

5

Modo de teste ativo

0

Desativar modo de teste.

1

Ativar modo de teste.

6

Desbloqueio F-DI

0

Sem confirmação.

 

1

Confirmação do F-DI bloqueado (flanco 0 → 1).

7

Confirmação de irregularidade

0

Sem confirmação.

1

Confirmação de irregularidade (flanco 0 → 1).

1

 

0

Reserva

 

 

1

Reserva

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva

2

0

Reserva

1

Reserva

2

SSx1

0

Ativar SSx1.

1

Desativar SSx1.

3

SSx2

0

Ativar SSx2.

1

Desativar SSx2.

4

SDI1

0

Ativar SDI1.

1

Desativar SDI1.

5

SDI2

0

Ativar SDI2.

1

Desativar SDI2.

6

SLI1

0

Ativar SLI1.

1

Desativar SLI1.

7

SLI2

0

Ativar SLI2.

1

Desativar SLI2.

3

0

SLS1

0

Ativar SLS1.

1

Desativar SLS1.

1

SLS2

0

Ativar SLS2.

1

Desativar SLS2.

2

SLS3

0

Ativar SLS3.

1

Desativar SLS3.

3

SLS4

0

Ativar SLS4.

1

Desativar SLS4.

4

SSR1

0

Ativar SSR1.

1

Desativar SSR1.

5

SSR2

0

Ativar SSR2.

1

Desativar SSR2.

6

Reserva

 

 

7

Reserva

 

 

4

0

Reserva

1

Reserva

2

Reserva

 

 

3

Reserva

 

 

4

Reserva

 

 

5

Reserva

 

 

6

Reserva

 

 

7

Reserva