Modo de teste

Com o modo de teste ativo, a violação do valor máximo da função do componente de segurança SS1 pode ser testada.

O modo de teste impede o controle da unidade básica (seleção FCB).

O modo de teste é ativado através de um flanco de ascendente (0 → 1) em uma entrada digital segura ou através dos dados de saída de processo seguros (F-PA).

O status do modo de teste é sinalizado através dos dados do processo seguro (bit de dados do processo: modo de teste ativo), na ferramenta de parametrização "Assist CS.." e através da indicação LED.

O modo de teste é finalizado automaticamente nos seguintes casos:

  • Durante a parametrização do opcional de segurança.
  • Através da abertura da saída digital interna segura F-DO_STO (por ex., resposta a irregularidade, violação do valor máximo, ativação da função do componente de segurança STO).
  • 5 minutos após a ativação.

Após a terminação automática, o modo de teste pode ser reativado com um flanco ascendente.