Tensão perigosa

Quando a unidade estiver ligada, há tensões perigosas em todas as conexões de potência e nos cabos e bornes de motor conectados. O mesmo ocorre quando a unidade está bloqueada ou quando o motor está parado. Para evitar o perigo de choque elétrico, observar as seguintes informações:

  • Não tocar em nenhuma parte exposta do produto que esteja sob tensão (por exemplo, pinos de contato do conector, bornes).
  • Proteger as partes expostas do produto que estejam sob tensão com uma proteção contra contato acidental.
  • Certificar-se de que a caixa de ligação esteja fechada e trancada antes de aplicar a tensão de alimentação.
  • Certificar-se de que todas as coberturas necessárias estejam montadas antes de aplicar a tensão de alimentação.
  • Ao trabalhar sem proteção contra contato acidental, proteger o eixo de saída contra rotação.