Seção transversal do cabo 4.0 mm2
Conexão PAC para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC e Ethernet (IN)
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129318 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: cinza/verde | ||||
CE/UL: 28127536 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 4.0 mm2 500 VCA | |||
aberto | M23, fêmea, anel de codificação: cinza/verde | |||||
CE/UL: 28113853 | HELUKABEL® LiY11YHF | variável
| 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/verde, macho |
| M23, anel de codificação: cinza/verde, fêmea | ||||
CE/UL: 28127501 | HELUKABEL® | variável
| 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
aberto | M23, anel de codificação: cinza/verde, fêmea | |||||

