Atribuição dos conectores na tampa de controle
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Instalação elétrica" > Conectores" > "Posições dos conectores da tampa de controle ..".
Informações adicionais
- X5133_1: Entradas digitais
- X5133_2: Entradas digitais
- X5133_3: Entradas/saídas digitais
- X4233_1: Interface Fieldbus/Ethernet, Port 1
- X4233_2: Interface Fieldbus/Ethernet, Port 2
- X5601_1: Entradas digitais seguras
- X5601_2: Entradas digitais seguras
- X3301: Entradas digitais seguras para encoder integrado EI7C FS