[1]
Utilisation du perçage prémoulé sur le carter stator
[4]
Tresse de mise à la terre (non comprise dans la livraison)
[2]
Rondelle éventail
[5]
Vis autotaraudeuse DIN 7500 M6 × 16, couple de serrage 10 Nm
[3]
Rondelle ISO 7093