Classe de vitesse 3000 min-1

Le tableau suivant indique les combinaisons disponibles de moteur MOVIMOT® advanced avec un moteur à économie d'énergie DR2C. .

Type de moteur

Variateur décentralisé (couvercle électronique)

 

Taille 1
sans ailettes de refroidissement

Taille 1
avec ailettes de refroidissement

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

Ma

 

 

4.3 Nm

 

 

DR2C71M..A4

 

 

 

5.4 Nm

6.7 Nm

DR2C80MK..A4

 

 

 

 

7.2 Nm

Type de moteur

Variateur décentralisé (couvercle électronique)

 

Taille 2
sans ventilateur

 

Taille 2
avec ventilateur

 

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

0070

0095

0125

0160

DR2C90S..A6

Ma

9.5 Nm

13.0 Nm

17.5 Nm

19.5 Nm

DR2C90L..A6

 

 

 

23.5 Nm