Paramétrage des sous-fonctions de sécurité
REMARQUE

La communication de sécurité doit être activée ou la sous-fonction de sécurité paramétrée sur une entrée F-DI pour que la sous-fonction de sécurité avec "0" logique soit activée sur l'entrée digitale de sécurité ou via les données process de sécurité.
Informations complémentaires
- Conditions préalables
- Sous-fonction de sécurité STO avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SS1-t avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SS1-r avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SLS avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SSR avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SSM avec MOVISAFE® CS..A
- Filtre de vitesse
- Sous-fonction de sécurité SDI avec MOVISAFE® CS..A
- Sous-fonction de sécurité SLI avec MOVISAFE® CS..A
- Inhibition défaut codeur
- Inhibition données sortie process de sécurité (inhibition SP-F)
- Mode test