Sélection d'une sous-fonction de sécurité via une entrée digitale de sécurité
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
STO | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |
SS1-r | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SS1-t | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
SLS | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.23) + (vitesse maximaleVitesse maximale (8707.1) ou autre vitesse limite SLS dans le même sens d'action |
SDI | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |
SSR | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.53) |
SLI | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |