
| MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C..A (≙ IE5) |
Description | Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur synchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé |
Puissance | - 0.69 kW – 6.80 kW
- 0.69 kW – 7.38 kW
|
Capacité de surcharge | Jusqu'à 270 %La valeur se rapporte au couple IE5 de l'unité d'entraînement. |
Données d'entraînement
(sans réducteur) | Plage de coupleUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 3.3 Nm – 32.5 Nm
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 3.6 Nm – 23.5 Nm
|
Plage de vitesse (sans codeur) : 1:40
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 50 min-1 – 2000 min-1
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 75 min-1 – 3000 min-1
|
Plage de vitesse (avec codeur)Uniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 1 min-1 – 2000 min-1
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 1 min-1 – 3000 min-1
|
Options | - Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
- Codeur absolu multitour /AK8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Codeur monotour /EK9ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Connecteur /IV
- Protection moteur /TF
- Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
- Résistance de freinage intégrée /BW1
- Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
- Ventilateur métallique /AL
- Chapeau de protection /C
- Isolation renforcée du bobinage /RI
- Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W
- Autres options, voir les options pour les variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.
|