MOVIMOT® advanced avec moteurs DRN.. et réducteurs à renvoi d'angle

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® advanced avec réducteurs à renvoi d'angle.

Unité d'entraînement

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie

na

min-1

0.71 – 1031

0.49 – 731

1.9 – 906

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

jusqu'à 65500

jusqu'à 5280

jusqu'à 460

Charge radiale admissible côté sortie avec Ma

FRa

N

jusqu'à 190000

jusqu'à 37100

jusqu'à 6940

Plage des rapports de réduction

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 141.23

Facteur de service

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Caractéristiques mécaniques

Arbre creux

X

X

X

Fixation par bride

X

X

X

Fixation par pattes

X

X

X

Flasque B5

X

X

X

Flasque B14

X

X

–