Entrée (mode de branchement : ☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Tension nominale réseau AC
(selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 – 500 V

Courant nominal réseau AC

Irés

1.3 A

1.6 A

1.9 A

2.4 A

3.5 A

5.0 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau

SCCR ICC

Appareils sans interrupteur sectionneur :

65 kA

Appareils avec interrupteur sectionneur :

5 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

 

40 A