Embase de raccordement et couvercle électronique (intérieur) taille 1

L'illustration suivante montre l'embase de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique.

[1]

Presse-étoupes

[2]

Embase de raccordement

[3]

Raccordement au réseau L1, L2, L3 (X1, uniquement SANS interrupteur sectionneur)

[4]

Raccordement résistance de freinage

[5]

Fiche de connexion de l'unité de raccordement avec le couvercle électronique

[6]

Bornier électronique

[7]

Raccordement bus de terrain (en fonction de la configuration de raccordement du couvercle électronique)

[8]

Interface d'ingénierie

[9]

Couvercle électronique

[10]

Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4

[11]

Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4

[12]

Module mémoire débrochable

[13]

Plaque signalétique du couvercle électronique

[14]

Vis pour raccordement à la terre

[15]

Cavaliers de reprise de blindage

[16]

Interrupteur sectionneur (optionnel)

[17]

Jonction à ressort interne

[18]

Raccordement au réseau L1, L2, L3 (X1a, uniquement AVEC interrupteur sectionneur)

[19]

Entrées et sorties digitales