X2313 : tension de sauvegarde DC 24 V, sortie
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Sortie tension de sauvegarde DC 24 V |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage L, couleur : gris clair |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24V/L1 | Sortie DC 24 V/L1 (pour mode auxiliaire) |
2 | 0V24/N2 | Potentiel de référence 0V24/N2 (pour redresseur de frein DC 24 V /BES) |
3 | 0V24/N1 | Potentiel de référence 0V24/N1 (pour mode auxiliaire) |
4 | +24V/L2 | Raccordement DC 24 V/L2 (pour redresseur de frein DC 24 V /BES) |
| FE | Mise à la terre fonctionnelle |
Des bornes auxiliaires supplémentaires sont intégrées dans les appareils avec connecteurs X1523 et X2313 ; elles sont prévues exclusivement pour le raccordement du deuxième niveau de tension (contacts 2 et 3). Ne procéder à aucune modification de l'installation de ces bornes auxiliaires.



