X5133_2 : entrées digitales
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrées digitales |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24 V | Alimentation DC 24 V des capteurs |
2 | DI04 | Entrée capteur DI04 |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour capteurs |
4 | DI03 | Entrée capteur DI03 |
5 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
REMARQUE

