Anschlusskabel
HINWEIS

Verwenden Sie für diesen Anschluss nur geschirmte Kabel sowie geeignete Steckverbinder die den Schirm HF-tauglich mit dem Gerät verbinden.
Folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18148670 | HELUKABEL® Li9YCY | variabel
| 5 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 8-polig, A-codiert, female |
| M12, 8-polig, A-codiert, male | ||||
CE/UL: 18158013 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | variabel
| 4 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 8-polig, A-codiert, female |
| M12, 8-polig, A-codiert, male | ||||