Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Kabelquerschnitt 4,0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® advanced DFC
Sprache
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1292: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (IN)
Anschlusskabel