BW050-008-01, BW033-012-T

Bremswiderstand

BW050-008-01

BW033-012-01

Sachnummer Bremswiderstand

17962242

17962196

Sachnummer Anschlusskabel
(mit Steckverbinder für X2304)

28172558

28172558

Spitzenbremsleistung PN

kW

18.8

28.3

Zulassung

 

CE

cURus

CE

cURus

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.8

0.48

1.2

0.72

50 % ED

kW

1.6

1.0

2.4

1.5

25 % ED

kW

3.0

2.0

4.5

3.0

12 % ED

kW

4.4

4.4

6.6

6.6

6 % ED

kW

7.2

7.2

10.8

10.8

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters.

Widerstandswert RBW

Ω

50

33

Auslösestrom IF

A

2.4

3.6

Bauart

 

Flachbau-Kombination

Leistungsanschlüsse

 

Klemmen

Anziehdrehmoment

Nm

2

Anschluss PE

 

Bolzen M5

Anziehdrehmoment PE

Nm

3 – 6

Schutzart

 

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-25 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K
bis maximal 60 °C

Masse

kg

4.75

5.9

Abmessungen B x H x T

mm

105 x 230 x 550

105 x 230 x 550

Temperaturschalter

 

30 V DC, < 1 A, Öffner

Einbaulagen

Vorgeschriebene
Anschlusskabel

 

Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F)
Max. Anschlussquerschnitt an den Klemmen der Antriebseinheit: 4 mm2