Kabeleinführung M16

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder

Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder:

Bezeichnung

Codier-Ring/ Farbe

Funktion

Lage

X5504

Gelb

STODie Steckverbinder X5504 und X5505 sind nur gemeinsam bestellbar.

(3-adriger Anschluss)

X, 2 oder 3

  • X2304
  • X2313

X5505

Gelb

STO

(3-adriger Anschluss)

X, 2 oder 3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

Anschluss externer Bremswiderstand

X, 2 oder 3

  • X5504
  • X2313

X1523

Hellgrau

DC-24-V-Stützspannung – EingangDer Steckverbinder X1523 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2313).

X, 2 oder 3

  • X5505
  • X4142

X2313

Hellgrau

DC-24-V-Stützspannung – Ausgang

X, 2 oder 3

  • X5504
  • X2304

X4142

Rot

Engineering-Schnittstelle

X, 2 oder 3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] Optionaler Druckausgleich

X oder 2

  • Optionaler Anschluss für Potenzialausgleich

-

-

[2] Optionaler Anschluss für Potenzialausgleich

X oder 2

  • Optionaler Druckausgleich