电机,规格为1的电子设备盖板,转速等级2000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MSA4/D..

71MSA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0025..

..0032..

电子设备盖板额定输出电流

2.0 A

2.5 A

2.5 A

3.2 A

额定功率

P额定

0.77 kW

0.90 kW

1.07 kW

1.32 kW

额定扭矩

M额定

3.7 Nm

4.3 Nm

5.1 Nm

6.3 Nm

最大扭矩

M最大

9.0 Nm

9.0 Nm

13.5 Nm

13.5 Nm

额定转速

n额定

2000 min-1

转速调整范围

无编码器

1:40

带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。

1:2000

制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

 

BE1

BE1

BE1

BE1

制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

M制动

7 Nm

7 Nm

10 Nm

10 Nm

惯性矩

无制动器

J电机

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

带制动器

J制动电机

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

质量

 

无制动器

 

11.1 kg

11.4 kg

12.7 kg

12.7 kg

带制动器

 

14.0 kg

14.0 kg

15.3 kg

15.3 kg

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MA4/D..

80MKA4/D..

80MKA4/D..

80MA4/D..

电子设备盖板(变频器)

..0040..

..0040..

..0055..

..0055..

电子设备盖板额定输出电流

4.0 A

4.0 A

5.5 A

5.5 A

额定功率

P额定

1.40 kW

1.63 kW

1.89 kW

2.43 kW

额定扭矩

M额定

6.7 Nm

7.8 Nm

9.0 Nm

11.6 Nm

最大扭矩

M最大

13.5 Nm

18.0 Nm

18.0 Nm

30.0 Nm

额定转速

n额定

2000 min-1

转速调整范围

无编码器

1:40

带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。

1:2000

制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

 

BE1

BE2

BE2

BE2

制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

M制动

10 Nm

14 Nm

14 Nm

20 Nm

惯性矩

无制动器

J电机

7.33

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

25.11

10-4 kgm2

带制动器

J制动电机

8.63

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

29.61

10-4 kgm2

质量

 

无制动器

 

12.7 kg

15.0 kg

15.0 kg

19.7 kg

带制动器

 

15.3 kg

19.2 kg

19.2 kg

23.9 kg