Entrées de câble M16

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / Couleur

Fonction

Position

X5504

Jaune

STOLes connecteurs X5504 et X5505 peuvent uniquement être commandés ensemble.

(raccordement par trois conducteurs)

X, 2 ou 3

  • X2304
  • X5135

X5505

Jaune

STO

(raccordement par trois conducteurs)

X, 2 ou 3

  • X4142
  • X1523
  • X1524

X2304

-

Raccordement résistance de freinage externe

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X5135

X5135

-

Entrées et sorties digitales

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2304

X1523

Gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – Entrée

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X4142
  • X1524

X1524

Noir

Tension de sauvegarde DC 24 V (AUX‑PWR)

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X4142
  • X1523

X4142

Rouge

Interface d'ingénierie

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1523
  • X1524

-

-

[1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

X ou 2

  • Raccordement optionnel pour l'équipotentialité

-

-

[2] Raccordement optionnel pour l'équipotentialité

X ou 2

  • Dispositif d'équilibrage de pression optionnel