Puesta a tierra AF MOVIMOT® advanced con motores DRN100LM – 132S

[1]

Utilización del agujero roscado para cáncamos

[4]

Cinta de puesta a tierra (no incluida en el contenido del suministro)

[2]

Arandela dentada DIN 6798

[5]

Tornillo de cabeza hexagonal ISO 4017 M8 x 18,
par de apriete 10 Nm

[3]

Disco ISO 7089/ISO 7090