Sección del cable 1.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18180094 | HELUKABEL® JZ-600 | Variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| Abierto | ||||
