Motor, Elektronikdeckel Baugröße 2, Drehzahlklasse 3000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

Nennleistung

PN

2.98 kW

4.08 kW

5.50 kW

6.13 kW

7.42 kW

Nenndrehmoment

MN

9.5 Nm

13.0 Nm

17.5 Nm

19.5 Nm

23.5 Nm

Maximaldrehmoment

MMax

28.5 Nm

38.5 Nm

41.0 Nm

43.0 Nm

46.0 Nm

Nenndrehzahl

nN

3000 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne Geber

1:40

mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC.

1:3000

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

40 Nm

40 Nm

40 Nm

55 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

28.0 kg

28.0 kg

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

mit Bremse

 

33.9 kg

33.9 kg

33.9 kg

33.9 kg

37.1 kg