Kabelquerschnitt 4.0 mm2

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE:

18127487

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

M23, Codier-Ring: schwarz, male

CE:

18133975

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(Halogenfrei)

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

M23, Codier-Ring: schwarz, male

UL:

18153305

HELUKABEL® – JZ-602

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

M23, Codier-Ring: schwarz, male

UL:

18153313

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

M23, Codier-Ring: schwarz, male

CE:

18127495

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

Offen

CE:

18133983

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(Halogenfrei)

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

Offen

UL:

18153321

HELUKABEL® – JZ-602

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

Offen

UL:

18153348

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

Offen

UL:

18166318

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

variabel

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

M23, Codier-Ring: schwarz, female