电机,规格为2的电子设备盖板,转速等级2000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

电子设备盖板额定输出电流

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

额定功率

P额定

3.03 kW

4.08 kW

5.24 kW

6.28 kW

6.81 kW

额定扭矩

M额定

14.5 Nm

19.5 Nm

25.0 Nm

30.0 Nm

32.5 Nm

最大扭矩

M最大

41.5 Nm

43.0 Nm

60.0 Nm

62.0 Nm

63.0 Nm

额定转速

n额定

2000 min-1

转速调整范围

无编码器

1:40

带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。

1:2000

制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

M制动

40 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

惯性矩

无制动器

J电机

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

86.9

10-4 kgm2

106

10-4 kgm2

带制动器

J制动电机

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

92.9

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

质量

无制动器

 

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

35.2 kg

42.3 kg

带制动器

 

33.9 kg

33.9 kg

37.1 kg

41.1 kg

48.2 kg