电机,规格为1的电子设备盖板,转速等级3000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | |||
电子设备盖板(变频器) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
额定功率 | P额定 | 1.35 kW | 1.70 kW | 2.10 kW | 2.26 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 4.3 Nm | 5.4 Nm | 6.7 Nm | 7.2 Nm | |
最大扭矩 | M最大 | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | 18.0 Nm | |
额定转速 | n额定 | 3000 min-1 | ||||
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | ||||
带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。 | 1:3000 | |||||
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | |
质量
| 无制动器 |
| 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg |
带制动器 |
| 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg | |