接线盒插接头(规格2)的尺寸图
下图举例显示可选插接头的附加尺寸,以便配置插接头。
更多信息请参见章节“电气安装” > “接插头” > “接插头位置”。

1) | 插接头规格“直型” |
2) | 插接头规格“角型” |
[1] | 可选压力补偿装置 |
[2] | M12插接头结构,母头 |
[3] | M12插接头规格,公头 |
[4] | 插接头规格M15-X-Power,公头 |
[5] | 插接头规格M15-X-Power,母头 |
[6] | TE-Intercontec Products插接头结构,M23,无管接螺母 |
[7] | TE-Intercontec Products插接头结构,M23,带管接螺母 |
[8] | PhoenixContact插接头结构,QPD W 4PE2.5,母头 |
所有尺寸以mm为单位。