输入(连接方式:☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

1.3 A

1.6 A

1.9 A

2.4 A

3.5 A

5.0 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

不带负载断路开关的设备:

65 kA

带负载断路开关的设备:

5 kA

电源保险丝的最大额定电流
(支路保护装置)

 

40 A