电位计t1

在电位计t1上设置加速/减速设定值t1。

  • 在简单模式下可始终激活电位计t1上的设定值设置。
  • 简易模式仅在固件版本< 11的情况下可用。
  • 在专家模式下可禁用电位计t1。
  • 这时激活固定设定值编辑的参数加速1减速1

下表显示了根据电位计t1的设置而进行的加速/减速设定值t1的定标:

电位计t1

卡止位置

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

加速度/减速度

min-1s-1

30000

15000

10000

6000

4286

3000

1500

1000

600

429

300

斜坡时间等效加速/减速的可选数据作为斜坡时间与3000 min-1的转速变化有关。

s

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10