可选插接头的分配

插接头的位置参见“插接头位置..”一章。

更多的信息
  • X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
  • X1206:AC 400 V连接 (IN)
  • X2242: AC 400 V连接 (OUT)
  • X1207:AC 400 V连接 (IN)
  • X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
  • X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
  • X5504:STO(3芯)
  • X5505:STO(3芯)
  • X2304:外部制动电阻接口
  • X5134:数字量输入端、继电器输出端
  • X5136:数字输入端,继电器输出端
  • X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
  • X4142:工程设计接口

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 02/2025

© Copyright: 2026

关键词索引

MOVIMOT® advanced DBC

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的分配