Irregularidade 10 Data Flexibility
Irregularidade: 10.1 (0A01hex | 2561dec) Descrição: irregularidade de inicialização | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na Init-Task. O código de retorno não é igual a 0. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.2 (0A02hex | 2562dec) Descrição: comando de programa inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Um comando de programa desconhecido (Illegal Opcode) foi detectado no programa Data Flexibility. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A versão do módulo de software MOVIKIT® não é compatível com a versão atual do firmware da unidade. | – Ajustar versão do firmware da unidade de acordo com a visão geral da versão nas instruções de instalação. ou – Ajustar a versão do módulo de software MOVIKIT® de acordo com a visão geral das versões nas notas de instalação. – No menu de contexto da unidade, executar o comando de menu [Adaptar versão e unidade]. | |
Irregularidade: 10.3 (0A03hex | 2563dec) Descrição: erro de acesso à memória | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A área da memória foi infringida por um acesso à matriz. Por exemplo, um endereço que não existe ou não é permitido foi abordado. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.4 (0A04hex | 2564dec) Descrição: estouro da pilha | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um estouro da pilha Data Flexibility. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.5 (0A05hex | 2565dec) Descrição: divisão por 0 | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Dividido por 0 na posição do programa. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.6 (0A06hex | 2566dec) Descrição: irregularidade Runtime | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O watchdog detectou uma irregularidade. O tempo de execução do programa excede o tempo permitido. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O tempo de execução da tarefa PDI ou PDO excede o tempo permitido. | – Utilizar modo de operação Slicing. – Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.7 (0A07hex | 2567dec) Descrição: resultado de cálculo muito grande | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O resultado do cálculo de um comando de multiplicação/divisão é superior a 32 bits. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O resultado do cálculo de um comando de multiplicação/divisão não pode ser escrito na variável de resultado. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.8 (0A08hex | 2568dec) Descrição: conexão não autorizada | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O índice do parâmetro que deve ser conectado ao comando Connect na Init-Task não existe ou não é permitido para acesso via dados do processo (consulte a lista de parâmetros). | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.9 (0A09hex | 2569dec) Descrição: irregularidade CRC | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A soma de verificação (CRC) está incorreta. Isso pode ter as seguintes causas: – A memória de programa está corrompida. – Foi feito um acesso de escrita não permitido na memória de programa. | Ajustar e recarregar o programa. | |
Irregularidade: 10.10 (0A0Ahex | 2570dec) Descrição: duração do ciclo do valor nominal não suportada | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A duração do ciclo do valor nominal ajustada não é suportada. | Ajustar a duração do ciclo do valor nominal para o valor padrão de 1 ms. | |
Irregularidade: 10.11 (0A0Bhex | 2571dec) Descrição: nenhum programa de aplicação carregado | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Nenhum programa de aplicação Data Flexibility foi carregado. | – Carregar programa. ou – Desativar Data Flexibility. | |
Irregularidade: 10.12 (0A0Chex | 2572dec) Descrição: aviso Runtime | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
O programa requer mais duração de funcionamento que o configurado. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.20 (0A14hex | 2580dec) Descrição: erro de aplicação – Atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.21 (0A15hex | 2581dec) Descrição: erro de aplicação – Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.22 (0A16hex | 2582dec) Descrição: erro de aplicação – Parada de emergência + Bloqueio de estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.23 (0A17hex | 2583dec) Descrição: erro de aplicação – Bloqueio do estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.24 (0A18hex | 2584dec) Descrição: erro de aplicação - Atenção com reset automático | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.25 (0A19hex | 2585dec) Descrição: erro de aplicação – Parada de aplicação + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.26 (0A1Ahex | 2586dec) Descrição: erro de aplicação - Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.27 (0A1Bhex | 2587dec) Descrição: erro de aplicação - Bloqueio do estágio de saída com reset automático | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no programa de aplicação. | Verificar programa. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 10.99 (0A63hex | 2659dec) Descrição: irregularidade desconhecida | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade desconhecida no Data Flexibility. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |