Entrada (tipo de conexão: △)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100LS4/D.. | 100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 V | |||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 6.7 A
| 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede (SCCR, I_CC) |
| Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | ||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | ||||
Corrente nominal máxima do fusível principal |
| 40 A | |||