Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potência nominal

PN

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Torque nominal

MN

19.7 Nm

26.3 Nm

36.2 Nm

49.4 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

210%

210%

210%

200%

Rotação nominal

nN

1.450 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:10

com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC.

1:1450

Corrente nominal do motor

IMot

6.4 A

7.9 A

10.5 A

15.2 A

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE11

BE11

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

80 Nm

110 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

381

10-4 kgm2

com freio

JBMot

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

403

10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

43 kg

54 kg

65 kg

84 kg

com freio

 

49 kg

61 kg

80 kg

101 kg