Taille 2

Informations complémentaires
  • Entrée (mode de branchement : ☆)
  • Entrée (mode de branchement : △)
  • Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 2
  • Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : ☆, point de fonctionnement moteur 400 V/50 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:10, couvercle électronique taille 2
  • Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : △, point de fonctionnement moteur 400 V/100 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:20, couvercle électronique taille 2
  • Courbes caractéristiques moteur
  • Frein hacheur et résistance de freinage

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2026

Index

MOVIMOT® advanced DBC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Caractéristiques techniques
  • Caractéristiques techniques des MOVIMOT® advanced DRN..
  • Taille 2