Embase de raccordement et couvercle électronique (intérieur) taille 2

L'illustration suivante montre l'embase de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique.

[1]

Presse-étoupes

[2]

Raccordement au réseau L1, L2, L3 (X1, uniquement SANS interrupteur sectionneur)

[3]

Fiche de connexion de l'unité de raccordement avec le couvercle électronique

[4]

Raccordement résistance de freinage

[5]

Bornier électronique

[6]

Interface d'ingénierie

[7]

Vis pour raccordement à la terre

[8]

Couvercle électronique

[9]

Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4

[10]

Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4

[11]

Potentiomètres f1 et f2 (sous le bouchon de fermeture à visser)

[12]

Potentiomètre t1

[13]

Connecteur

[14]

Module mémoire débrochable

[15]

Plaque signalétique du couvercle électronique

[16]

Raccordement au réseau L1, L2, L3 (X1a, uniquement AVEC interrupteur sectionneur)

[17]

Cavaliers de reprise de blindage

[18]

Interrupteur sectionneur (optionnel)