X5231 : entrée analogique
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrée analogique |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | 24V_OUT | Sortie DC 24 V |
2 | AIV1 | Entrée de tension analogique AI1 |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 / Potentiel de référence entrée analogique |
4 | AIC1 | Entrée de courant analogique AI1 |
5 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
En cas d'utilisation de la sortie DC 24 V en combinaison avec un potentiomètre, SEW-EURODRIVE recommande un branchement selon le mode de raccordement suivant.
REMARQUE


