Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100LS4/D..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Nennleistung

PN

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Nenndrehmoment

MN

9.9 Nm

13.2 Nm

18.1 Nm

24.7 Nm

Überlastfähigkeit von MN

210 %

210 %

210 %

200 %

Nenndrehzahl

nN

2900 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne Geber

1:20

mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC.

1:2900

Motornennstrom

IMot

6.7 A

8.8 A

11.3 A

15.3 A

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE11

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

28 Nm

40 Nm

55 Nm

80 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

82

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

88

10-4 kgm2

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

Masse

ohne Bremse

 

36 kg

43 kg

54 kg

65 kg

mit Bremse

 

45 kg

49 kg

61 kg

80 kg