BW150-006.-T, BW100-009-T

Bremswiderstand

BW150-006-T

BW100-009-T

Sachnummer Bremswiderstand

17969565

17969573

Sachnummer Anschlusskabel
(mit Steckverbinder für X2304)

28172558

28172558

Spitzenbremsleistung PN

kW

6.3

9.4

Zulassung

 

CE, cURus

CE, cURus

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.6

0.9

50 % ED

kW

0.9

1.2

25 % ED

kW

1.8

2.4

12 % ED

kW

3.8

5.0

6 % ED

kW

7.5

10.0

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters.

Widerstandswert RBW

Ω

150

100

Auslösestrom IF

A

2.0

3.0

Bauart

 

Kompakt-Widerstand

Leistungsanschlüsse

 

Klemmen

Anziehdrehmoment

Nm

2

Anschluss PE

 

Bolzen M5

Anziehdrehmoment PE

Nm

2.5

Schutzart

 

IP66

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-25 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K
bis maximal 60 °C

Masse

kg

3.0

5.5

Abmessungen B x H x T

mm

285 x 174 x 75

435 x 174 x 75

Temperaturschalter

 

30 V DC, < 1 A, Öffner

Vorgeschriebene
Anschlusskabel

 

Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F)