故障21数字化电机集成1
故障:21.1 (1501hex | 5377dec) 说明:通讯故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在数字化电机集成的接口上检测到通讯故障。 | 检查布线。 | |
故障:21.2 (1502hex | 5378dec) 说明:需要从站 | ||
|---|---|---|
| 反应:数字化电机集成 | |
原因 | 措施 | |
设备通过带数字化电机集成的驱动装置投入运行,但未连接带数字化电机集成的驱动装置。 | – 检查数字化电机集成的连接情况。 – 重新进行调试。 | |
故障:21.3 (1503hex | 5379dec) 说明:驱动装置不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
连接的驱动装置与已投入运行的驱动装置不一致。 | – 连接合适的驱动装置。 – 重新进行调试。 | |
故障:21.4 (1504hex | 5380dec) 说明:标签无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
所连接的驱动装置包含无效数据。 | 更换驱动装置。 | |
故障:21.5 (1505hex | 5381dec) 说明:从站不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
所用从站的固件版本彼此不兼容。 | 升级变频器和/或从站。 | |
故障:21.6 (1506hex | 5382dec) 说明:接口过载/短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的从站布线存在短路。 | 检查从站的布线情况。 | |
数字电机集成的从站电压过低。 | 检查允许的线缆长度。 | |
故障:21.7 (1507hex | 5383dec) 说明:从站的电流需求过高 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
从站的电流需求过高。 | 使用电流需求较低的从站。 | |
故障:21.8 (1508hex | 5384dec) 说明:参数错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
编辑数字化电机集成的从站数据时检测到一个故障。 | 在配置状态下重复过程。 | |
所连接的驱动装置包含无效数据。 | 更换驱动装置。 | |
故障:21.9 (1509hex | 5385dec) 说明:未经允许的热插拔 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在驱动装置已使能期间连接了数字化电机集成的从站。 | – 激活变频器的配置状态,例如通过锁定输出级。 – 关闭并重新接通变频器。 – 在断电状态下连接从站。 | |
在未关闭编码器电源且变频器处于待机运行模式期间连接了数字化电机集成的从站。 | – 在待机运行模式下关闭编码器电源。 – 在断电状态下连接从站。 | |
故障:21.10 (150Ahex | 5386dec) 说明:连接方式的配置有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
无法确定所连接的驱动装置的连接方式。 | 正确设置驱动装置的连接方式。 | |
故障:21.11 (150Bhex | 5387dec) 说明:子从站不允许 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
该设备不能与通过数字电机集成连接的子从站一起运行。 | 连接其他子从站。 | |
故障:21.12 (150Chex | 5388dec) 说明:从站/子从站无法响应 - 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
数字电机集成的从站/子从站位于Device Update Manager中。 | – 更新从站/子从站的固件。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:21.13 (150Dhex | 5389dec) 说明:从站/子从站无法响应 - 警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
数字电机集成的从站/子从站位于Device Update Manager中。 | – 更新从站/子从站的固件。 – 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:21.14 (150Ehex | 5390dec) 说明:制动控制装置的调试错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动控制装置未启动。 | 启动制动控制装置或连接其他驱动装置。 | |
故障:21.15 (150Fhex | 5391dec) 说明:电机温度检测不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
驱动装置没有电机温度检测。 | – 停用温度评估。 或 – 连接另一个驱动装置。 | |
故障:21.20 (1514hex | 5396dec) 说明:从站 – 严重故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的从站检测到一个严重故障。 | 注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障:21.21 (1515hex | 5397dec) 说明:从站 – 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的从站检测到一个故障。 | 注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障:21.22 (1516hex | 5398dec) 说明:从站 – 警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的从站发出一个警告。 | 注意子从站的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |