故障52防爆保护功能类别2
故障:52.1 (3401hex | 13313dec) 说明:调试故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
防爆功能的一个或多个参数被更改。 | 启用防爆功能然后再激活该功能。 | |
故障:52.2 (3402hex | 13314dec) 说明:已激活不允许的功能 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
无法同时激活防爆功能和“静态电流”功能。 | 禁用“静态电流”功能。 | |
故障:52.3 (3403hex | 13315dec) 说明:变频器额定电流过高 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
变频器额定电流与电机额定电流之比过大。 | 检查电机与变频器间的分配。 | |
故障:52.4 (3404hex | 13316dec) 说明:电流限值特性曲线参数设定有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在进行电流极限值特性曲线参数化时,检测到一个故障。 | – 重新进行调试。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:52.5 (3405hex | 13317dec) 说明:超过f < 5 Hz的时间跨度 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
旋转场频率低于5 Hz的时间不得超过60秒。已超出该时间段。 | – 检查工程设计。 – 确保不要长时间以低于5 Hz的频率进行运转。 – 检查静止状态下的行为表现。例如在设备进行保持控制时激活驱动功能“FCB 01输出级锁定”。 | |