故障33系统初始化
故障:33.1 (2101hex | 8449dec) 说明:确定电流测量的偏移量时出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在电流测量中发现了一个故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.2 (2102hex | 8450dec) 说明:固件 – 校验和错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在计算硬件校验和时检测到故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.6 (2106hex | 8454dec) 说明:FPGA配置有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在FPGA配置中检测到故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.7 (2107hex | 8455dec) 说明:功能模块兼容性故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
功能模块兼容性测试期间检测到故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.8 (2108hex | 8456dec) 说明:软件功能模块的配置有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在软件功能模块的配置中检测到故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.9 (2109hex | 8457dec) 说明:功率部件的硬件兼容性故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
固件与功率部件的硬件不兼容。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.10 (210Ahex | 8458dec) 说明:启动时超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
系统启动时出现超时。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.11 (210Bhex | 8459dec) 说明:硬件兼容性故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
固件与设备不兼容。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.12 (210Chex | 8460dec) 说明:存储模块已插入 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
设备启动时,识别到所插入的存储模块。但已将内部存储器设为存储位置。 | 关闭设备。移除存储模块并重新接通设备。 | |
故障:33.13 (210Dhex | 8461dec) 说明:存储模块已移除 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
存储模块已从配置为与可更换存储模块一起运行的设备中移除。 | 关闭设备,插入存储模块并重新接通设备。 | |
在连续运行中移除了可更换的存储模块。 | 关闭设备,插入存储模块并重新接通设备。 | |
在必须与可更换存储模块一起运行的设备中,存储模块缺失。 | 关闭设备,插入存储模块并重新接通设备。 | |
故障:33.14 (210Ehex | 8462dec) 说明:EtherCAT®伺服控制器无法应答 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
EtherCAT®从站控制器无法应答。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.15 (210Fhex | 8463dec) 说明:Device Update Manager中固件配置冲突 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
固件与Device Update Manager中的预期配置不一致。 | – 确认故障。确认后将更新设备更新管理器的配置数据。 – 如果在复位后再次出现故障,请联系SEW‑EURODRIVE公司客户服务部 | |
故障:33.18 (2112hex | 8466dec) 说明:现场总线配置不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过CPU复位确认故障 | |
原因 | 措施 | |
所用的现场总线与基本单元不兼容。 | – 更换带有插入式现场总线卡的设备的卡。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.22 (2116hex | 8470dec) 说明:功能版本过低 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
应加载到设备中的参数组需要更高的功能版本。 | – 进行固件升级。 – 使用适合设备的参数组。 – 通过接受参数组来确认故障。这意味着数据被采用并且设备中的参数组被较低的功能状态覆盖。 | |
可更换存储模块中的参数组需要更高的功能版本。 | – 进行固件升级。 – 使用参数组与设备匹配的内存模块。 – 通过接受参数组来确认故障。这意味着数据被采用并且可更换的内存模块被较低的功能状态覆盖。 | |