接线盒 (X42/X43) 中以太网电缆的固定方法

装配

按如下步骤安装随附的固定夹:

  • 确保在连接后能够消除以太网电缆的应力和压力。
  1. 如下图所示松开螺栓:
  2. 如下图所示,通过先前松开的螺栓安装随附的固定夹(拧紧扭矩2 Nm):
  3. 将以太网电缆穿入接线盒,以便用固定夹固定电缆。
  4. 如下图所示将以太网电缆固定在固定夹上:

固定夹仅可用于机械固定。借此将以太网电缆与护套一起固定在固定夹上。

订购信息

类型

图片

内容

部件号

接线盒内用于以太网电缆的固定夹,用于消除插接头X42/X43的应力/压力

1件

28308123