制动电阻(带开放式电缆末端)加装包的分配
下表列出了MOVIGEAR® performance驱动装置的制动电阻(带开放式电缆末端)加装包的分配情况。
为将制动电阻连接到设备上,请选择工业插接头“外部制动电阻插头- M12”“位置3中”。
制动电阻加装包 | 驱动装置 | ||
|---|---|---|---|
类型 | 部件号 | 持续功率 [W] | 类型 |
BW100-001/ K-0.15/M2C | 18272886 | 100 | MOVIGEAR® MGF..2-.. |
BW100-002/-K-0.15/M2C | 18272908 | 200 | |
BW100-001/K-0.15/M4C | 18272894 | 100 | MOVIGEAR® MGF..4-.. |
BW100-002/K-0.15/M4C | 18272916 | 200 | |
制动电阻加装包可在经过适当配置后在出厂时安装。