电缆固定头的拧紧扭矩
使用下列扭矩,拧紧由SEW-EURODRIVE公司作为选件提供的EMC电缆固定头:
螺栓连接件类型 | 图片 | 内容 | 规格 | 拧紧扭矩 | 电缆外径
| 拉拔力电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗规定的电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出。这通常是通过指定电缆夹紧件的拧紧扭矩来实现的。
| 部件号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋入式套管 | 电缆夹紧件 | |||||||
外六角 |
| 10件 | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247342 |
10件 | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247350 | ||
压力补偿 |
| 1 | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | – | – | – | 28214617 |
符合EMC准则
|
| 10件 | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4至8 mm | 75 N | 18204783 |
10件 | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8至11 mm | 120 N | 18204805 | ||
> 11至16 mm | 130 N | |||||||
符合EMC准则
|
| 10件 | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4至8 mm | 75 N | 18216366 |
10件 | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8至11 mm | 120 N | 18216382 | ||
> 11至16 mm | 130 N | |||||||


