MOVIGEAR® performance
MGF..
2-..-C
4-..-C
4-..-C/XT
电子设备盖板(变频器)
..0020..
..0032..
..0040..
电源额定电压(符合EN 50160)
U电源
3 x AC 380 – 500 V
3 x AC 400 V -5 %至AC 500 V +10 %
额定电源电流
I电源
1.6 A
2.8 A
3.7 A
I最大
5.1 A
8.2 A
10.7 A
电源频率
f电源
50 – 60 Hz ±5%
电源输入端允许的最大额定短路电流
SCCR ICC
65 kA
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)
40 A
功率部件额定损耗功率
P损耗
16 W
27 W
45 W